MI PLC TIENE UN ERROR E2 027 D1 009 D2 001 D3 003 D4 000
HE INTENTADO PONERME EN LINEA EN AUTOMATIZACIÓN CONSTRUCTOR Y ME VENDE ESTE ERROR (NO SE HA PODIDO CREAR CONFIGURACIÓN EN CODESYS 2.3 Y NO ME PERMISO PONERME EN LINEA.
TAMBIEN INTENTE EN CODESYS 2.3, AL COLOCAR LOS PARAMETROS PARA CONECTARME Y LUEGO PONERME EN LINEA Y ME VENDEN ESTE ERROR (EL ARCHIVO FLEXCONF.INI NO HA PODIDO SER TRASMITIDO).
PERO AL FINAL SE SE PONE EN LINEA PERO NO SE CARGA TODO, CUANDO ABRO EL EXPLORADOR DE PLC Y VEO QUE ERRORES TIENE (ADJUNTO FOTO).
QUIERO ELIMINAR LOS ERRORES PORQUE CREO QUE SI SE PUEDE, PERO ME DICE QUE SE BORRARON TODOS LOS ERRORES MENOS EL ACK (NO ENTIENDO ESTE TIPO DE ERROR)
AL FINAL NO PUEDO HACER NADA CON MI PLC PM585 ETH, NO ENTIENDO POR QUE NO PUEDO PONERME EN LINEA DESDE EL AUTOMATION BUILDER 2.0.4 O CODESYS 2.3
ADJUNTO FOTOS DE LOS PASOS QUE REALICE, TAL VEZ ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR CON MI PROBLEMA.
MI PLC AC500 PM585 ETH TIENE FIRMWARE 2.5.3 (ADJUNTO FOTO)
Answers
Hi Roger
you not have any device in your plc configuration?
No I/O device or other components connected?
Could you write in english language to allow eveyone to understand your issue?
Thanks
Add new comment